PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 23, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 23, bağlantı sayısı: 23, ürün gamı: MSTBC 2,5/..-STZ, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm2] sahip karşılık dişi crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte