VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40050648Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A | 0,75 - 1 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20000125Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 16 |