UGSK/S - Sürgülü tip klemens
0305080

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Sürgülü tip klemens, kızaksız, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ölçüm ekipman veya koruyucu röleler ayrı ayrı köprü ve slaytlar yardımı ile bağlanabilir
Burada, kızaklar anahtarlama göreve bağlı olarak anahtarlama jumper ile temas kurar