Faydalı bilgiler
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
D-UGSK - Kapak
D-UGSK
-
Kapak
0304023
Kapak, derinlik: 41,5 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 61 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-40 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
125 °C
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
61 mm
Derinlik
41,5 mm
NS 35/7,5'te derinlik
53,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
0304023
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918000530
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
5,94 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,38 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı