Klemens aksesuarları
PSBJ-GSK/S RD - Test fişi dizisi
PSBJ-GSK/S RD
-
Test fişi dizisi
0305323
Test fişi dizisi, pin sayısı: 1, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Test soketi
Kutup sayısı
1
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Genişlik
5 mm
Yükseklik
5 mm
NS 35/7,5'te derinlik
7 mm
Pin çapı
4,1 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
kırmızı (RAL 3001)
Malzeme
Pirinç
Yalıtım malzemesi
PA
Kontak malzemesi
PE-LD, gümüş kaplamalı pirinç
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 80 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
0305323
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918000820
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,33 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
6,33 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,219 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı