ST 4-FE
-
Geçiş klemensi
3035507
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah/sarı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 32 A |
| Maksimum yük akımı | 40 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
| Tanımlama | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3030420 D-ST 4 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-6 / 3030336 |
| Geçmeli köprü / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Geçmeli köprü / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Geçmeli köprü / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Geçmeli köprü / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Geçmeli köprü / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Köprü verisi | 28 A (4 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (33,4 A / 4 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 550 V |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme | 220 V |
| - Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme | 275 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| çıkış | (sabit) |
| Ex seviyesi Genel | |
| Anma gerilimi | 550 V |
| Nominal akım | 30 A |
| Maksimum yük akımı | 34,5 A |
| Kontak direnci | 0,63 mΩ |
| Ex bağlantı bilgileri Genel | |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Nominal kesit AWG | 12 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 10 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 12 |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | çok renkli (RAL -) |
| siyah (RAL 9005) | |
| sarı (RAL 1018) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test geçildi | |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 1 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.25 mm2/0.2 kg |
| 4 mm²/0,9 kg | |
| 6 mm2/1.4 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3035507 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356327466 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8,596 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,58 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 6-6 - Geçmeli köprü 1008238
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
FBSR 2-6 - Geçmeli köprü 3033715
-
FBSR 3-6 - Geçmeli köprü 3001594
-
FBSR 4-6 - Geçmeli köprü 3001595
-
FBSR 5-6 - Geçmeli köprü 3001596
-
FBSR 10-6 - Geçmeli köprü 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kısa devre konnektörü 3033812
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - İndirici köprü 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - İndirici köprü 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - İndirici köprü 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - İndirici köprü 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - İndirici köprü 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - İndirici köprü 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - İndirici köprü 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - İndirici köprü 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - İndirici köprü 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - İndirici köprü 3047099
-
D-ST 4 - Kapak 3030420
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
ATP-ST 4 - Ayırma plakası 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
WST 4 - İkaz kapağı 3030954
-
ST-IL - Montaj malzemesi 3039900
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
D-ST 4 OG - Kapak 3037685
-
D-ST 4 BU - Kapak 3032295
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBF 6 CUS - Etiket şeridi yassı 0825027
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0824646
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810876
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 4/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002885
-
ISH 4/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-6 - Test fişi 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test fişi 3038736
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018