VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
Fiber optik kuplaj
1405206
SC-RJ push-pull kuplaj, IP65, metal, koruyucu kapaklı, renk: nikel kaplama
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Dişi ara parça |
Tasarım | SC-RJ |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 2 |
Bağlantı profili | SCRJ |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Zayıflama | 0,2 dB (IEC 61300-3-4 uyarınca) |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | FO |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | Geçiş |
Mekanik karakteristikler | |
Yüksük çapı | 2,50 mm |
Renk | gümüş |
Malzeme | Metal |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Muhafaza yüzey malzemesi | metal kaplamalı |
Kontak yüzey malzemesi | Altın |
Kablo tipi | Fiber optikler |
Yağa dayanıklılık | evet |
Ateşe dayanıklılık | evet |
FO kablo | |
Fiber sayısı | 2 |
Fiber tipi | GOF, PCF, POF |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | >= 500 |
Zayıflama | 0,2 dB (IEC 61300-3-4 uyarınca) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
Yağa dayanıklılık | evet |
Ateşe dayanıklılık | evet |
Yağa dayanıklılık | evet |
Ürün numarası | 1405206 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNOBZ |
Katalog Sayfası | Sayfa 371C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356332804 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 115,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,7 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018