VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
FO geçmeli konnektörler
1608032
FO geçmeli konnektörler, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 2, MM, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Push-Pull, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.3 İç Ortamlar için Konnektörler (fiber optik) |
| Tasarım | SC-RJ |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı profili | SCRJ |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güç yitimini | ≤ 1,5 dB (Ekleme zayıflaması) |
| İletim ortamı | FO |
| İletim karakteristikleri (kategori) | MM |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-Pull |
| Genişlik | 22 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Uzunluk | 62,5 mm |
| Renk | gümüş |
| Malzeme | Metal |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yüksük malzemesi | Bakır alaşım |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza yüzey malzemesi | nikel kaplı |
| Kablo conta malzemesi | TPE |
| Malzeme, O-ring | NBR |
| Kablo tipi | Plastic fiber |
| Dış kablo çapı | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Tel çapı | 2,2 mm |
| Herbir tel çapı | 2,2 mm |
| Yağa dayanıklılık | evet |
| Ateşe dayanıklılık | evet |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 2 |
| Fiber | 980/1000 µm |
| Fiber tipi | POF |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Güç yitimini | ≤ 1,5 dB (Ekleme zayıflaması) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
| Yağa dayanıklılık | evet |
| Ateşe dayanıklılık | evet |
| Yağa dayanıklılık | evet |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC PAS 61076-3-117 |
| Ürün numarası | 1608032 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNOBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356131704 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 72 g |
| Gümrük tarife no | 85367000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Uyumlu Ürünler
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - FO aksesuarları 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FO aksesuarları 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Soyma aleti 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Panel montaj çerçevesi 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - FO kuplaj 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Panel montaj çerçevesi 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Panel montaj çerçevesi 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FO kablosu 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FO kablosu 2313407
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018