ME MAX modüler elektronik boş kutu

Esnek modüler tasarımlı ME MAX modüler elektronik boş kutular

ME MAX serisi modüler muhafazalar esnek modüler tasarımda oldukça fazla alan sunar. 12,5 mm'den 90 mm'ye kadar tüm genişliklerde mevcut olan DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için özel ve tasarım odaklı çözümler sunar. Farklı pin aralığı ve kutup sayısına sahip değişken bağlantı teknolojisi sayesinde elektronik boş kutular, cihaz ve sistem imalatında birçok uygulama için idealdir.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • Modüler muhafaza tasarımı farklı elektronik çözümler oluşturulmasını sağlar
  • PCB montajı, işletimi ve gösterimi için optimum kullanım alanı
  • Sinyal, data ve güç iletimi (42 A'e kadar) için, farklı pin aralıklarında uyarlanmış bağlantı teknolojileri
  • Modüller arası haberleşme için TBUS DIN ray çapraz konnektörleri ve PCO güç konnektörleri
Ücretsiz numune
ME-MAX serisi modüler muhafazaları test edin

ME MAX serisi elektronik muhafazaları test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı konusunda uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
ME-MAX serisi elektronik muhafazalar
Esnek modüler tasarımlı ME-MAX serisi elektronik muhafazalar için konfigüratör

Esnek modüler tasarımlı elektronik muhafazalar için konfigüratör

ME-MAX muhafazasının modüler tasarımı PCB yüzeyini en üst düzeye çıkarır. Bu, modül başına 120 kutuba kadar çok yönlü bağlantı teknolojisini kullanmanızı sağlar. Aynı zamanda, ayrı muhafaza modülleri 12,5 ila 90 mm arasında değişen esnek toplam genişliklere olanak tanır. Bus konnektörleri ve diğer aksesuarlar uygulamalarınız için daha fazla esneklik sağlar.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta tasarım-odaklı ME MAX muhafaza Modern endüstriyel elektronikte kullanım için modüler, fonksiyonel ve tasarım odaklı ME-MAX elektronik muhafazalar: Farklı bağlantı teknolojileri, DIN ray konnektörleri ve modülerlik kullanarak her uygulama için doğru cihaz tasarımı elde edin.

Bir bakışta ME MAX muhafazalar
DIN ray konnektörleri
Verimli modüler haberleşme için opsiyonel DIN ray konnektörleri.
DIN ray konnektörleri
Bağlantı teknolojisi
3,5 ila 7,5 mm pin aralıklı bağlantı teknolojisi, cihaz üreticilerine yüksek esneklik sağlar.
Bağlantı teknolojisi
Konnektörler
Dokunma emniyetli PSPT PCB konnektörleri, push-in teknolojisi ile hızlı bağlantı sağlar.
Konnektörler
Ekranlama noktası
Ekranlı kabloları muhafazaya bağlamak için opsiyonel ekranlama noktası.
Ekranlama noktası
Çoklu bağlantı düzeyleri
ME MAX muhafaza serisiyle üç bağlantı düzeyi mümkündür.
Çoklu bağlantı düzeyleri
Ekranlar için büyük muhafaza kapakları
Özel, büyük muhafaza kapakları sayesinde ekranların entegrasyonu mümkündür.
Ekranlar için büyük muhafaza kapakları
ME ve ME MAX elektronik muhafazaların video animasyonu
ME ve ME MAX elektronik muhafazaların video animasyonu YouTube

ME ve ME MAX: Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemleri

ME ve ME MAX elektronik muhafazalar, entegre DIN rayı bus'u ve modüler tasarım ile kablolama işçiliğini azaltır. Zengin aksesuarlar ve muhafaza genişliği dahil çeşitli adaptasyon seçenekleri, özel muhafaza çözümlerini genişletir.

Esnek, modüler cihaz tasarımları için muhafaza

Yarı-kovan prensibine göre modüler muhafaza tasarımı
ME MAX muhafazalar için esnek bağlantı teknolojisi
Kolay modül teması için DIN ray konnektörü
Bir bakışta optik sinyal lambaları
Yarı-kovan prensibine göre modüler muhafaza tasarımı

Kullanılan muhafazanın cihazın verimli monte edilmesinde etkisi büyüktür. ME MAX serisi elektronik muhafazalar, özel parçaların birlikte kolay kilitlenmesini sağlar. İlave olarak, yarım kovan muhafazalar orta parçalarla kolayca genişletilebilir, böylece toplam genişlik modüler olarak genişletilebilir.

ME MAX muhafazalar için esnek bağlantı teknolojisi

Farklı pin aralıkları ve kutup sayıları sunan esnek bağlantı teknolojisiyle yerden kazanın. Böylece birkaç miliamperlik kontrol sinyallerini veya birkaç yüz voltluk besleme gerilimlerini iletebilirsiniz. PCB klemensleri ve geçmeli bağlantı teknolojisi optimum cihaz bağlantısı sağlar. Bağlantı teknolojisi, 3,5 ila 7,5 mm pin aralıkları ve 600 V'a kadar (UL) gerilimler ile temin edilir. Hem Push-in hem de vidalı bağlantı teknolojisi, tüm klemens tipleri için mevcuttur.

Kolay modül teması için DIN ray konnektörü

Bir cihaz sisteminin yenilikçi ve geleceğe hazır olması için, modülleri DIN rayında kolayca ve hatasız şekilde bağlamak mümkün olmalıdır. Beş kutupla seri ve paralel veri iletimini mümkün kılan ME-TBUS adaptörüyle PCB alanınızı en iyi şekilde kullanın. PCO konnektörler, modüller arasında 60 V DC'de 42 A'e kadar yüksek akımları dağıtabilir.

Bir bakışta optik sinyal lambaları

Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir ve muhafazalarla mükemmel uyumludurlar. Aydınlatma kılavuzları aynı zamanda elektrostatik deşarja da dayanıklıdır. Baskı pinleri, PC üzerinde kolay montaj sağlar. Ayrıca, talep üzerine elektronik elemanlarınızı gerektiği gibi işleriz.

Video: ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı
ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı YouTube

ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı

ME MAX serisi elektronik muhafaza cihaz montajının, tek tek parçalarının birlikte rahatlıkla kilitlenmesiyle ne kadar hızlı ve kolay yapıldığını kendiniz görün. Ayrıca, yarım kovan muhafazalar orta parçalar vasıtasıyla istenen toplam genişliğe modüler olarak genişletilebilir.

ME-MAX serisi muhafazalar için geliştirme kitleri

Geliştirme kitleriyle hızlı ve uygun maliyetli geliştirme

Prototiplerinizi ve ön-üretim cihazlarınızı hızlıca geliştirmek için geliştirme kitlerimizden yararlanın. Bu kitler, entegre bağlantı teknolojisi ve ilgili delikli levha PCB'lerle birlikte komple muhafaza çözümlerine sahiptir. Böylece özel bus konektörleriyle tüm cihaz sistemlerini geliştirebilirsiniz. Geliştirme kitinizi mağazamızda yapılandırın ve cihaz geliştirme projenizi hemen başlatın.

ME serisi muhafazalara sahip modül

ME muhafaza sistemiyle birleştirilebilir

DIN ray konnektörlerini kullanmak suretiyle, cihaz üreticisi olarak uygulamanız için ME ve ME MAX muhafaza serilerini birleştirebilir ve böylelikle her iki sistemin güçlü yönlerinden yararlanabilirsiniz.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.