Sıkma pensesi, müşteri spesifikasyonlarına göre lazer markalamalı, DIN 46228'e göre yüksükler için, 0,14 mm2...10 mm2, açılmaz baskı kilidi, kablo girişi yandan
Alet markalama
Aletlerinizi hırsızlığa veya başkalarının aletleriyle karışmasına karşı özel alet markalamasıyla koruyun. Soyma ve sıkma aletlerimiz, kalıcı lazer kazıma ile özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir. Markalama hizmetimiz ile aletleri size özel aletler haline getiriyoruz.
Alet kemer torbası, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Alet torbası, ayarlanabilen kayışlı, doküman ve laptop bölmeleri, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Sarılan alet torbası, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Alet kutusu, kilitlenebilir, ayarlanabilir kayış, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Sıkma pensesi, müşteri spesifikasyonlarına göre lazer markalamalı, DIN 46228 Bölüm 1+4'e göre yüksükler için, 0,5 mm2... 6 mm2, önden giriş, kare sıkma
Alet çantası, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Alet torbası, kayışlı, müşteri gereksinimlerine uygun aletleri içerir.
Avantajlarınız
- Kolay okunur ve kalıcı lazer markalama
- Karışmaları veya çalınmaları önler
- Belirli personel veya aktiviteler için markalama
- Kolay sipariş süreci
- Kapsamlı ürün gamımız sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
Özel tanımlamalı WIREFOX soyma aleti
Markalama hizmetiyle el aletinizi kişiselleştirin
İhtiyaçlarınıza uygun olarak, çeşitli sıkma ve soyma aletlerine her biri 15 karakterden oluşan (boşluklar dahil) iki satır halinde işleme yapılabilir. Tüm yazılabilir aletler, adlandırmada “CUS” dizilişiyle tanımlanabilir.
Markalama bilgisini alet seçiminden hemen sonra ve açıkça tanımlayın. Markalama bilgisinin girilmesi, sipariş sürecinin bir parçasıdır.