Alet markalamalı sıkma pensesi

Alet markalama

Aletlerinizi hırsızlığa veya başkalarının aletleriyle karışmasına karşı özel alet markalamasıyla koruyun. Soyma ve sıkma aletlerimiz, kalıcı lazer kazıma ile özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir. Markalama hizmetimiz ile aletleri size özel aletler haline getiriyoruz.

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - Sıkma anahtarı
CRIMPFOX 10T-F CUS - Sıkma anahtarı
1142666

Sıkma anahtarı, müşteri gereksinimlerine uygun lazer etiketli, kontak türü: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm2, maks. kesit: 10 mm2, 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, siyah

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 1212763
WIREFOX 6SC CUS - Soyma aleti
WIREFOX 6SC CUS - Soyma aleti
1212763

Soyma aleti, müşteri gereksinimlerine göre lazer markalamalı, 1,5 - 6 mm2 kablolar ve iletkenler (özellikle kısa devre ve toprak kaçaklarına karşı kournmuş kablolar) için, kendinden ayarlanmalı, soyma uzunluğu 18 mm'ye kadar, kesme kapasitesi çok telli 10 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar, değiştirilebilen soyma bıçağı

Avantajlarınız

  • Kolay okunur ve kalıcı lazer markalama
  • Karışmaları veya çalınmaları önler
  • Belirli personel veya aktiviteler için markalama
  • Kolay sipariş süreci
  • Kapsamlı ürün gamımız sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti lazer işlemelidir

Özel tanımlamalı WIREFOX soyma aleti

Markalama hizmetiyle el aletinizi kişiselleştirin

İhtiyaçlarınıza uygun olarak, çeşitli sıkma ve soyma aletlerine her biri 15 karakterden oluşan (boşluklar dahil) iki satır halinde işleme yapılabilir. Tüm yazılabilir aletler, adlandırmada “CUS” dizilişiyle tanımlanabilir.

Markalama bilgisini alet seçiminden hemen sonra ve açıkça tanımlayın. Markalama bilgisinin girilmesi, sipariş sürecinin bir parçasıdır.