Alet markalamalı sıkma pensesi

Alet markalama

Aletlerinizi hırsızlığa veya başkalarının aletleriyle karışmasına karşı özel alet markalamasıyla koruyun. Soyma ve sıkma aletlerimiz, kalıcı lazer kazıma ile özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir. Markalama hizmetimiz ile aletleri size özel aletler haline getiriyoruz.

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Sıkma anahtarı
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Sıkma anahtarı
1044970

Sıkma anahtarı, müşteri gereksinimlerine uygun lazer etiketli, kontak türü: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. kesit alanı: 0,14 mm2, maks. kesit: 10 mm2, 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner çene, yanal ve önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, siyah

Avantajlarınız

  • Kolay okunur ve kalıcı lazer markalama
  • Karışmaları veya çalınmaları önler
  • Belirli personel veya aktiviteler için markalama
  • Kolay sipariş süreci
  • Kapsamlı ürün gamımız sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti lazer işlemelidir

Özel tanımlamalı WIREFOX soyma aleti

Markalama hizmetiyle el aletinizi kişiselleştirin

İhtiyaçlarınıza uygun olarak, çeşitli sıkma ve soyma aletlerine her biri 15 karakterden oluşan (boşluklar dahil) iki satır halinde işleme yapılabilir. Tüm yazılabilir aletler, adlandırmada “CUS” dizilişiyle tanımlanabilir.

Markalama bilgisini alet seçiminden hemen sonra ve açıkça tanımlayın. Markalama bilgisinin girilmesi, sipariş sürecinin bir parçasıdır.