CRIMPFOX 6S-F CUS - Sıkma anahtarı
1212769

Sıkma pensesi, müşteri spesifikasyonlarına göre lazer markalamalı, DIN 46228 Bölüm 1+4'e göre yüksükler için, 0,5 mm2... 6 mm2, önden giriş, kare sıkma

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm yüksükler, geniş iletken kesitlerinde dahi, çok az bir güç harcayarak optimum bir şekilde preslenebilir
Açılabilir baskı kilidi
Sıkma pensesi kapsamlı aralığı
Sürekli sıkma kalitesi
İlgili kesitleri hassas bir şekilde işlemek için işaretlenmiş kalıp yerleri