SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
D-SUB bus konnektörü
2744403
D-SUB konnektör, 9 kutup, pin, 35° kablo çıkışı, bus sistemi: Bir programlama cihazına bağlamak için PG D-SUB soketli 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS DP, sonlandırma direnci kayar anahtar ile açılabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; yaylı bağlantı klemensi
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Data fişi |
| MTTF | 6706 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 1817 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 155 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Pin ataması | 3, 5, 6, 8 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,025 W |
| Nominal gerilim UN | 5 V |
| Nominal akım IN | 100 mA |
| İletim ortamı | Bakır |
| D-SUB bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB konnektör |
| PCB bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,12 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 26 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 20 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket |
| Bus sistemi | PROFIBUS DP |
| Sinyal | PROFIBUS |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 16 mm |
| Yükseklik | 49,5 mm |
| Uzunluk | 60 mm |
| Renk (Muhafaza) | beyaz alüminyum (RAL 9006) |
| Malzeme (Muhafaza) | ABS (metal kaplamalı) |
| Dış kablo çapı | 7,6 mm ... 8,4 mm (Gelen bus hattı) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Tespit vidaları | 4-40 UNC |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF15ATEX2744348X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UKEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Ürün numarası | 2744403 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC531 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918819453 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 46,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 43,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Uyumlu Ürünler
-
QUICK WIREFOX 6 - Soyma pensesi 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Soyma aleti 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus sistem kablosu 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
SZK PH1 VDE - Tornavida 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018