CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8
-
RJ45 konnektör
1464018
RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, kablo çıkışı: açılı, VARAN
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Push-pull ADVANCE konnektörü
Yanlışlıkla serbest bırakılmasını önlemek için kilitleme sistemi
360° ekranlama konsepti sayesinde korumalı veri iletimi
ESD ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) için en yüksek direnç ile güvenilir iletim