WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN - Daralan makaron
0804496

Daralan makaron, Rulo, yeşil, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 2,4 ... 4,8 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı (otomatik işleme): 2,4 ... 4,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 30 m, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 30000 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Kesici ve perforasyon kesici ile birlikte 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") arasında değişen özel etiket uzunlukları mümkün olduğundan yüksek esneklik
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
2:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır
KOMAX'ın makaron baskı modülü M1650 Tube'de kullanılabilir