UL onaylı
Onay kimliği: E118976-20100522Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 5-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, kodlama: A, Arkadan montaj, M12 x 1, THR lehim bağlantısı, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |