Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - Güç konnektörü
1107268

Güç konnektörü, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: S, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm, 12 A/630 V'ye kadar AC akım için, Kontak 4 kılavuz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Yüksek performans: 12 A ve 630 V AC'ye kadar AC geçmeli konnektörler
Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma