Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Pasif sonlandırma panelleri RJ45 konnektörlerin sahada montajı için elverişli bir alternatif sunar.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patch panel
2904577
Kablo paylaşma modülü, iki RJ45 soket ve Ethernet ataması (kablo çıkışı yukardan), 8 yaylı bağlantılı klemens için, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN raya montaj, IP20, jumper üzerinden DIN rayına ekran teması seçeneği
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Dağıtım panosu |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kanal sayısı | 1 |
| Pin ataması | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 16 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 CAT5e |
| Kanal sayısı | 1 |
| Pin ataması | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Genişlik | 56 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 51 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
| Kablo empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≤ 200 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 50 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2904577 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC331 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356864541 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 99,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 106,4 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Data kablosu 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Toprak potansiyeline güvenli ekran bağlantısı
CAT5e
10/100 Mbps
DIN rayına montaj
Kablo paylaşım adaptörü
Y adaptör
Bir kablonun çeşitli hizmetlerde kolayca kullanılması için
Köprüler üzerinden opsiyonel ekran bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018