Pano geçiş kablo konnektörü, QPD somunlu tek taraflı, siyah, 4+ PE pinli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/690 V/20 A, kablo çapı 6 mm ... 11 mm için.
Sinyal, veri ve güç kablolaması için iletken konnektörleri
Kabloları uzatmak ve hasarlı kabloları onarmak elektrik işlerinde her gün karşılaşılan zorlayıcı günlük işlerdir. Bu işlemler sinyal, güç ya da veri transferi için kablolar ve iletken konnektörleriyle hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Phoenix Contact, 0,14 mm² ila 6 mm² arasında bir iletken bağlantısı için IDC kaydırmalı bağlantı yöntemine sahip ya da vidalı bağlantılı iletken konnektörleri sunar.
İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, bir QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm
İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, bir QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 5 mm ... 7 mm ve 7 mm ... 9,5 mm
Kablo konnektörü, PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8 pinli, halojensiz, ekranlı, insulation izolasyon kaydırmalı bağlantı, muhafaza malzemesi: pres döküm çinko, nikel kaplama, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm
QUICKON kablo konektörü, siyah, 4 + PE-pos., 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm kablo çapı.
İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, bir QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm
İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı/ IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, İki QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm
Pano geçiş kablo konnektörü, QPD somunlu iki taraflı, siyah, 4+PE pinli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/690 V/20 A, kablo çapı 9 mm ... 16 mm için.
İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, İki QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm
QUICKON hızlı bağlantı teknolojili kablo konnektörü, 4 pinli, 0.75 ...1.5 mm2 bağlantı kesiti
Avantajlarınız
- Kablo konektörleriyle kabloların hızlı onarımı veya uzatılması: konektörlerle birleştirildiğinde kuplaj bağlantıları olarak da kullanılabilir
- Sağlam: çok farklı uygulamalar için IP68/IP69K ve IK08 koruma sınıflı muhafaza
- Maksimum emniyet: Hatalı eşleşmeye karşı koruma sağlayan mekanik kodlamalı güvenilir bağlantı ve ayrıca dokunma koruması
- Yenilikçi ve zaman kazandıran: QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantılı kablo konnektörleri sahada %80'e varan zaman tasarrufu sağlar
- Güvenilir sinyal ve veri iletimi: Elektromanyetik girişime maruz kalan ortamlarda 360° ekranlama
QPD serisi iletken konnektörleri
Phoenix Contact'ın QPD serisi iletken konnektörlerinin verimliliğini deneyimleyin. Kompakt iletken konnektörleri, kablo uzatma ve kablo onarım işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Gelişmiş IDC deplasman bağlantı teknolojisi, işçilik maliyetlerinizi %80'e kadar azaltmanızı sağlar. Bu, elektrik tesisatı işinizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayabileceğiniz anlamına gelir. QPD iletken konnektörleri her elektrikçi için vazgeçilmez bir yardımcıdır – örneğin şantiyede, makine imalatında, sistem imalatında ve genel elektrik tesisatlarında.
Özel alet gerektirmeyen hızlı montaj
Güç dağıtımının zaman alıcı olması gerekmez. QPD iletken konnektörleri bunu kanıtlıyor. IDC hızlı bağlantı litz tellerinin soyulmasını gerektirmez. Montaj sırasında pahalı özel aletlere ihtiyaç duyulmaz. Montajın ne kadar kolay olabileceğini görmek için videoyu izleyin.