QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK - İletken konnektörü
1414739

İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, bir QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz