QPD C4X2,5/2X9-14 GY - İletken konnektörü
1424022

İletken konnektörü, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, İki QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz