Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Geleceğe yönelik veri iletimi için bağlantı kutuları
Bağlantı kutuları, sürekli olarak güvenilir gerçek zamanlı veri iletimi sağlar. Kompakt ve düzgün tasarımları ile DIN rayı ve 19" montaj için bağlantı kutuları, fiber optik kabloların güvenli bağlantısı için geniş bir iç alan sağlar.
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Ek kutusu, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Ek kutusu, tasarım: 1RU, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 4, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: M17 yuvarlak konnektör, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Avantajlarınız
- EMI ve ESD'nin etkilerine karşı maksimum koruma
- DIN rayı versiyonlarının DIN ray adaptörü için farklı montaj seçenekleriyle montajda maksimum esneklik
- En az -25 ila +70°C'lik test edilmiş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu ortamlarda bile güvenilir
- Füzyon birleştirme için önceden birleştirilmiş versiyonlarla sahada daha kısa montaj süresi
- Üniform Phoenix Contact tasarımıyla sezgisel ön panel kullanımı ve düzenli kontrol panosu