UKKB 10/2,5 - Çift katlı klemens
2771007

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 57 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 2. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği yalnızca 10,2 mm