TB 2,5-L/LB I - Çok katlı klemens
3000904

Çok katlı klemens, Üst kat köprülenebilir, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 21 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler