EMT (31X12,5)R YE
-
İç etiket
0802764
İç etiket, Siemens ET 200SP kontrolörlerin markalaması için, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 12,5 mm, metin alanı genişliği: 31 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (31x12,5)R YE, Siemens ET 200SP kontrolörlerini markalamak için sarı geçme etiket
Özel biçimleri sayesinde, EMT (31x12,5)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Siemens kontrolör etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir