ZDMTK 2,5 - Bıçaklı ayırma klemensi
3005798

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 16 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. kat, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bir kat için ayırma bıçağı