UTTB 4-TG P/P - Ayırmalı klemens
3044801

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, Ayırma bölgesi, Nominal kesit alanı: 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
İzole fiş, sigorta fişi, komponent konnektörü ve geçiş konnektörü ile kişiselleştirilmiş ve kolay montaj