cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Onay kimliği: IECExUL13.0007U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0,14 - 6 | ||
ATEX
Onay kimliği: DEMKO14ATEX1353U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0,14 - 6 | ||
UKCA-EX
Onay kimliği: UL22UKEX2452UEAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950CSA
Onay kimliği: 2725780| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 500 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 500 V | 16 A | 26 - 10 | ||