UT 6-MTL - Bıçaklı ayırma klemensi
3046145

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, aktüasyon mandallı, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
Uygulanan kol tipi ayırma bıçakları aracılığıyla devreler rahatça ayrılabilir
İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
En küçük alanda maksimum verimlilik - entegre edilmiş kat köprüleme sayesinde bağlantılar katlar arasında bağlanır