UT 4-HEDI-P/P - Kollu tip ayırma klemensi
3046252

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Kollu tip ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah/turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşırı kompakt tasarım
Güvenlik kolunda her iki tarafta test bağlantısı
Demiryolu uygulamaları için test edildi