PTTB 4-MT - Bıçaklı ayırma klemensi
3211913

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Pictogram

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 28 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, 2. kat, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı
Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
Bıçaklı ayırma özelliği sayesinde devrelerin rahatça ayrılması
Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir