MTK-P/P GN
-
Bıçaklı ayırma klemensi
3074266
Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 16 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Açıklama | Bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maks. yük akımını aşmamalıdır. |
Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
1 kat | |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 4 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 16 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Maksimum yük akımı | 16 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 400 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Genişlik | 5,2 mm |
Kapak genişliği | 1 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm² | 0,18 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
2,5 mm²/0,7 kg | |
4 mm²/0,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Ürün numarası | 3074266 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1231 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356365918 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,756 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,756 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e875e781-ee50-4821-918c-82192d1a7939 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EBL 2- 5 - Tarak köprü 2303145
-
EBL 10- 5 - Tarak köprü 2303132
-
D-MTK - Kapak 3101029
-
ATS-MTK - Ayırma plakası 3101223
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007219
-
D-MTK BU - Kapak 3101090
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1205121
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018