Tip 2 arestörler için VAL-SPP ürün ailesinden taban elemanı. PE ve PEN iletkeninin tek bir kabloda kombine olarak yönlendirildiği 3 fazlı besleme şebekeleri için versiyon.
Tip 2 aşırı gerilim koruma
Tip 2 aşırı gerilim koruması, koruma konseptinin ikinci aşamasını oluşturur ve tip 1 aşırı gerilim koruma cihazından sonra monte edilir. Sistemi hasara karşı korumak için, tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı örn. anahtarlama işlemlerinin neden olduğu geri kalan aşırı gerilimleri daha da sınırlar. Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları, doğrudan yıldırım akımının oluşmadığı alt dağıtım veya makine kontrol panolarında kullanılır.
N ve PE ortak 3 fazlı besleme sistemleri (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü.
Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazı, tip 2/sınıf II'ye uygun, PEN iletkeni ve koruma iletkeni birleşik 1 fazlı enerji besleme şebekeleri için (2 kablolu sistem: L, N/PEN).
Tip 2/Sınıf II arestörler için VALVETRAB SPP ürün ailesinden taban elemanı. PEN iletkeni ve PE ayrı olan 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için versiyon (5 kablolu sistem: L1, L2, L3, PEN iletkeni, PE).
N ve PE ortak 3 fazlı besleme sistemleri (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü, ikaz kontaklı.
VALVETRAB SPP ürün ailesinden 3 kut. aşırı gerilim arestörleri ve taban elemanları için opsiyonel uzak sinyalizasyon modülü.
VAL-SPP taban elemanı için Tip 2 aşırı gerilim koruma fişi, termal olarak izlenir, optik kırmızı/yeşil durum göstergesi.
VAL-SPP taban elemanı için PEN iletkeni-PE toplam akım kıvılcım aralıklı Tip 2 aşırı gerilim koruma fişi, termal izleme, optik kırmızı/yeşil durum göstergesi.
N ve PE ortak 3 fazlı besleme sistemleri (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü, ikaz kontaklı.
Tip 2/Sınıf II arestörler için VALVETRAB SPP ürün ailesinden taban elemanı. PE ve PEN iletkeninin tek bir kabloda kombine olarak yönlendirildiği 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için versiyon (4 kablolu sistem: L1, L2, L3, PEN).
Avantajlarınız
- İleri görüşlü uygulama ve güvenlik özellikleriyle kolay ve emniyetli kurulum
- Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
- Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün portföyü sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
Yeni ürünler
Montaj ve işletimde kolay ve emniyetli Safe Protection Plus ürün gamı
Safe Protection Plus, aşırı gerilim koruması için yeni ürün serisidir. Yeni varistör tabanlı VALVETRAB SPP aşırı gerilim koruma cihazlarıyla, gelecek odaklı montaj ve güvenlik özelliklerine sahip güçlü aşırı gerilim koruması sunuyoruz.
Merak ediyor musunuz? Yeni ürünlere ilişkin ürün animasyonunu izleyin ve açılış sayfamızdan VALVETRAB SPP hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tip 2 aşırı gerilim koruma – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Aşırı gerilim korumasında yeni ölçüt VALVETRAB SPP
Elektrik sistemlerinin kullanılabilirliği konusunda yüksek talepler vardır. Phoenix Contact, Safe Protection Plus ile geleceğin aşırı gerilim koruma standartlarını bugünden belirliyor. VAL-SPP cihazları, sisteminizin yüksek düzeyde kullanılabilirliğini sağlayan ileri görüşlü montaj ve güvenlik özelliklerini birleştirir.
VAL-SEC: alt dağıtım için ince tip 2 aşırı gerilim koruması
İnce tip 2 aşırı gerilim koruması VALVETRAB SEC
Kanal başına yalnızca 12 mm toplam genişliğe sahip VALVETRAB SEC en ince tip 2 aşırı gerilim koruma cihazımızdır. Beş iletkenli bir sistemde toplam sadece 48 mm genişlikte aşırı gerilimlere karşı mükemmel koruma uygulayabilirsiniz.
Koruma cihazı 1,5 kV gerilim koruma seviyesi sunar. Bu, tip 3 cihaz korumasının gerekliliklerini karşılıyor demektir. VALVETRAB SEC gerilim piklerini makinelerin, sistemlerin ve ev gereçlerinin zarar görmeyeceği seviyede sınırlar.
Harici bir yıldırım koruma sistemi bulunan endüstriyel tesislerde ve bina sistemlerinde tip 2 aşırı gerilim koruması, tip 1 yıldırım akım arestörlerinden sonraki ikinci koruma kademesidir. Aşırı gerilim koruma cihazı 50 kA'e kadar kısa devre akımlarını yönetir. Tip 2 koruma cihazı 315 A nominal akıma kadar sigortasız kullanılabilir.
Push-in bağlantı teknolojili tip 2 aşırı gerilim koruması
Push-in bağlantı teknolojili tip 2 aşırı gerilim koruması VALVETRAB-MS-PT
VAL-MS PT, klemens serisinden Push-in bağlantı teknolojisine sahip dünyadaki ilk tip 2 aşırı gerilim koruma cihazıdır. Bu nedenle, aşırı gerilim korumanızın montajında kullanım kolaylığından da yararlanabilirsiniz. Push-in bağlantı teknolojisi aletsiz montaj sağlar ve ayrıca önerilen nominal torku kontrol etmeye gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablolama seçeneği ayrıca daha fazla tasarruf sağlar, çünkü ek montaj malzemesi gerekmez.
Koruyucu cihazların izlendiğinden emin olmak için, ayrıca kablolama ile kolayca monte edilebilen, opsiyonel uzak ikaz kontağını kullanın.
Entegre arestör sigortalı tip 2 aşırı gerilim koruması
Sigortalı tip 2 aşırı gerilim koruması VALVETRAB CP-MCB
Uygulamanızdaki ana sigorta > 315 A ise, aşırı gerilim korumasını ek bir sigorta ile korumanız gerekir. Bu durumda koordine edilmiş arestör sigortalı bir tip 2 aşırı gerilim koruma cihazından oluşan VAL-CP-MCB formunda uygun aşırı gerilim koruması öneriyoruz.
Bu sizin için iki kat emniyet ve minimum montaj işçiliği demektir. Montaj ortamından bağımsız olarak kolay planlamanın avantajlarından yararlanın. Entegre durum göstergesi ve ikaz kontağı aşırı gerilim korumanın etkinliği hakkında her zaman ve her yerden bilgi edinilmesini sağlar. Yerden tasarruf sağlayan çözüm, 5-, 4- ve 3 iletkenli sistemler için mevcuttur.
60 mm ray sistemleri için sigortalı tip 2 aşırı gerilim koruması
60 mm ray sistemleri için tip 2 aşırı gerilim koruması VAL-CP-MOSO
VAL-CP-MOSO tip 2 evrensel aşırı gerilim koruma cihazları sadece 54 mm genişlikte dar bir montaj tabanında yüksek kısa devre akımı sağlar. Bu aşırı gerilim koruma cihazları ayrıca bir durum göstergesi ve ikaz kontağı da sunar.
Koruma cihazlarını yaygın tüm 60 mm ray sistemlerine monte edebilirsiniz. Montaj son derece kolaydır: Aşırı gerilim koruması üzerine oturtun, eş potansiyel bağlantıyı bağlayın ve işlemi tamamlayın!