VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT... ürün ailesinden PV özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü için yedek fiş.
Fotovoltaik sistemler için aşırı gerilim koruma cihazları
Fotovoltaik sistemler için aşırı gerilim koruması, fotovoltaik sisteminizin kullanılabilirliğini artırırken amortisman süresini azaltmaya yardımcı olur. Fotovoltaik sistemler için koruma devreleri, lineer doğru akımlar için olan aşırı gerilim korumasından farklıdır. Fotovoltaik sistemler için uygulamaya-özel aşırı gerilim koruma cihazları ürün portföyümüz, güç kaynağından sinyal ve veri hatlarının korunmasına kadar doğru bileşenleri sunar.
2-kutuplu izoleli ve topraklanmış 1000 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim arestörü, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan 3-kutuplu taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.
VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT... ürün ailesinden PV özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü için yedek fiş.
Aşırı gerilim arestörleri için taban elemanı, izole DC gerilim sistemleri için, DIN rayı montajı için, ikaz kontaklı 3-kut. taban elemanı.
VAL-MS 1000DC-PV... ürün serisi PV arestör kombinasyonları için yedek fiş
VAL-MS 600DC-PV... ürün serisi PV arestör kombinasyonları için yedek fiş
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... ürün serisi PV arestör kombinasyonları için yedek fiş
VAL-MS 1000DC-PV... ürün serisi PV arestör kombinasyonları için yedek fiş
2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.500 V DC PV gerilim sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan, sıcaklık izlemeli koruma elemanları, modülde durum mesajı.
2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.500 V DC PV sistemleri için yıldırım akımı arestörü/aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan, sıcaklık izlemeli koruma elemanları, modülde durum mesajı.
Avantajlarınız
- 1.500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için optimum özellikler
- KEMA onayı ile bağımsız olarak test edilmiş emniyet
- 2.000 A'e kadar kısa devre akımı ile yüksek çalışma emniyeti
- [x]EN 50539-11 uyarınca 6.000 m'ye kadar olan rakımlarda kullanılabilir
Yeni ürünler
Montaj ve işletimde kolay ve emniyetli Safe Protection Plus ürün gamı
Safe Protection Plus, aşırı gerilim koruması için yeni ürün serisidir. Yeni varistör tabanlı VALVETRAB SPP aşırı gerilim koruma cihazlarıyla, gelecek odaklı montaj ve güvenlik özelliklerine sahip güçlü aşırı gerilim koruması sunuyoruz.
Merak ediyor musunuz? Yeni ürünlere ilişkin ürün animasyonunu izleyin ve açılış sayfamızdan VALVETRAB SPP hakkında daha fazla bilgi edinin.
Geçmeli VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R yıldırım arestörleri
Geçmeli tip 1 yıldırım arestörleri VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus ürün gamının geçmeli tip 1 yıldırım arestörü, 1.000 V DC'lik iki kutuplu, izole DC gerilim sistemleri için güvenilir sistem koruması sağlar. Optimize edilmiş tasarımı ve fiş-soketli yapısı ile montaj ve bakım açısından avantajlar sunar. Tip 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV yıldırım arestörü, uzaktan sinyalizasyonlu ve uzaktan sinyalizasyonsuz olarak mevcuttur.
Geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruması
İki kutuplu izole DC gerilim sistemleri için 2+V devresi ile VAL-SPP ürün serisi geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı, 600 V DC, 1.000 V DC ve 1.500 V DC Uocstc yüksüz çalışma gerilimine sahip uygulamalar için güvenilir sistem koruması sağlar. Bu yeni koruma devreleriyle, optimize edilmiş bağlantı kesme cihazından, montaj ve bakım sırasındaki avantajlardan yararlanacaksınız. Tip 2 VAL-SPP-T2-...-PV... aşırı gerilim koruma cihazları, uzaktan sinyalizasyonlu ve uzaktan sinyalizasyonsuz olarak mevcuttur.
Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması
Fotovoltaik sistemler özel koruma devreleri gerektirir. Sistem konfigürasyonuna ve topraklama koşullarına bağlı olarak bu yüksek DC gerilimleri sınırlayacak koruma cihazları sunuyoruz.
Hazır montajlı set çözümleri fotovoltaik sisteminize aşırı gerilim koruma montajını basitleştirir.
Ayrıca takip ve izleme sistemleri de parazitlere ve veri kayıplarına karşı korunmalıdır. Verileri ve kontrol kablolarını korumak için uygun koruma cihazları kullanın.
Fotovoltaik sistemler için geçmeli tek parça T1/T2 yıldırım akım arestörü
Tek parça T1/T2 yıldırım akım arestörü 600/1.000/1.500 V DC dizi gerilimli fotovoltaik sistemler için
600/1.000/1.500 V DC iki kutuplu, izole edilmiş DC gerilim sistemleri için tek parça T1/T2 yıldırım akım arestörleri, 2.000 A'e kadar kısa devre akım seviyesine sahiptir. Ürünler KEMA onaylıdır ve ikaz kontaklı ve kontaksız olarak temin edilebilir. Ana bağlantılardaki uzatılmış yerleştirme hunileri ve yüksek vidalı miller, sızıntıya karşı yüksek direnç ve güvenli montaj sağlar. Cihaz üzerindeki görsel durum göstergesi koruma cihazının durumu hakkında bilgi verir.
Fotovoltaik sistemler için tek parça tip 2 aşırı gerilim koruması
Tek parça tip 2 aşırı gerilim koruması 1.500 V DC dizi gerilimine kadar fotovoltaik sistemler için
1.500 V DC iki kutuplu, izole edilmiş DC gerilim sistemleri için tip 2 aşırı gerilim koruması, 2.000 A'e kadar kısa devre korumalıdır. Uzatılmış yerleştirme hunileri ve yüksek vidalı miller, kaçaklara karşı daha iyi direnç sağlayarak montajı daha güvenli hale getirir. İsteğe bağlı uzak sinyalizasyon, koruma cihazlarının izleme sistemlerine entegre edilmesini sağlar. Sahada inceleme yaparken, cihazdaki görsel durum göstergesi aşırı gerilim korumanın durumu hakkında bilgi verir.
Fotovoltaik sistemler için geçmeli T1/T2 yıldırım akım arestörü
Fotovoltaik sistemler için geçmeli T1/T2 yıldırım akım arestörü
600 ve 1.000 V DC'lik iki kutuplu, izole edilmiş DC gerilim sistemleri için geçmeli T1/T2 yıldırım akım arestörleri, 1.000 A'e kadar kısa devre akım seviyesine sahiptir. Ürünler KEMA tarafından test edilmiştir ve UL (Underwriters Laboratuvarları) tarafından onaylı bir bileşendir. Bu, koruma cihazlarının başka testlere ihtiyaç olmadan Kuzey Amerika pazarında da kullanılabileceği anlamına gelir. Taban elemanındaki kilitleme mekanizması sayesinde, koruma fişleri, deşarj sürecinde oluşan büyük kuvvetler altında bile taban elemanına güvenli şekilde bağlı kalır. Her fişte bulunan görüntüleme penceresi işlevsel durum hakkında bilgi sağlar.