VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
1466777

2-kutuplu izoleli ve topraklanmış 1000 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim arestörü, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan 3-kutuplu taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İleri görüşlü montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
Optimize edilmiş tasarım ve geniş ürün gamı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama