GW EIP/ASCII 2E/2DB9
-
Arabirim dönüştürücüler
2702774
GW EIP/ASCII... RAW veya ASCII biçimli seri dizileri EtherNet/IP protokolüne dönüştürür. 2 RJ45 port 2 D-SUB 9 port içerir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| MTBF | 68,1 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, 50% yük, Çevre Faktörü = 1.0) |
| 45,4 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 50% yük, Çevre Faktörü = 1.5) |
| Elektriksel izolasyon | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| 1,5 kVrms | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10,8 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | 88 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 100 mA (24 V DC) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: Durum, ACT/LNK (Ethernet veri trafiği) |
| Besleme | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| EtherNet/IP™ | |
| Web server | evet |
| Veri: EtherNet/IP™ | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim uzunluğu | ≤ 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | EtherNet/IP, ASCII |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP (Client), PING |
| Veri: RS-232 | |
| Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Pin ataması | DTE |
| İletim uzunluğu | 15 m |
| Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS |
| Veri: RS-422 | |
| Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Pin ataması | 2, 3, 5, 7, 8 |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω (konfigüre edilebilir) |
| Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
| Veri: RS-485 | |
| Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Pin ataması | 3, 5, 7 |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω (konfigüre edilebilir) |
| Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 115 mm |
| Renk | gri |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Zehirli gaz testi | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022, EN 55024 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702774 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC323 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626339429 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 219 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 159 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Data kablosu 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus konnektörü 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB bus konnektörü 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB bus konnektörü 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB geçmeli konnektörü 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB geçmeli konnektörü 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB kovan muhafazaları 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB kovan muhafazaları 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Arabirim dönüştürücü 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Tekrarlayıcı 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906786
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018