FL COMSERVER...232/422/485 ürünleri seri V.24 (RS-232)/RS-422/RS-485 arayüzlerini mevcut Ethernet ağlarına entegre etmek için kullanılır. Bu sayede kablo değişimi, ağ entegrasyonu veya Modbus gateway gibi fonksiyonların entegrasyonu kolaylaşır.
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
Arabirim dönüştürücüler
2313478
İkinci nesil FL COMSERVER BASIC..., seri RS-232/422/485 arayüzünü Ethernet'e dönüştürmek için seri cihaz server'ı, yalnızca TCP ve UDP uygulamalarını destekler, Com Port Yönlendirme Yazılımı ve kullanıcı dökümantasyonu (PDF) dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Arabirim dönüştürücü |
| Uygulama | TCP, UDP |
| MTTF | 2001 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 870 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 355 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 666 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 179 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Fonksiyonlar | |
| Desteklenen tarayıcılar | Netscape Communicator versiyon 4.5 ve yukarısı veya Internet Explorer versiyon 5.5 ve yukarısı |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim |
| SNMP v1/v2 | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Netscape Communicator versiyon 4.5 ve yukarısı veya Internet Explorer versiyon 5.5 ve yukarısı |
| Elektriksel izolasyon | VCC // Ethernet // Seri |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
| Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC ±20 % (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| 24 V DC ±5 % (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) | |
| Tipik akım tüketimi | 100 mA (24 V DC) |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web-tabanlı yönetim, SNMP, Telnet'li acil çıkış ve seri |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: UL (logic voltage), TD + RD (data activity serial), FD (full duplex), 100 (100 Mbps mode), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (error) |
| Besleme | |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 1 |
| İletim uzunluğu | ≤ 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Veri: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 standartlarına uygun RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Pin ataması | Web tabanlı yönetim üzerinden DTE/DCE geçişi |
| İletim uzunluğu | 15 m |
| Dosya formatı/kodlama | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS |
| Veri: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1'e uygun RS-422 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbps |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (konfigüre edilebilir) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dosya formatı/kodlama | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Veri: RS-485 arabirimi, EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 telliye uygun | |
| Seri iletim hızı | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbps |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (konfigüre edilebilir) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dosya formatı/kodlama | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 116 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Depolama/taşıma: 30g, 11 msn periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (UL'ye uygun) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF11ATEX2313478X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Güney Kore için KC onayı | |
| Sertifika | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 2 kV (5 kHz) |
| Sinyal | 1 kV (5 kHz) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV |
| Sinyal | 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50121-4 |
| Standart tanımlama | Demiryolu uygulamaları |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Ürün numarası | 2313478 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC321 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356451314 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 174 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 120,26 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 7,988 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Data kablosu 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - FO dönüştürücüler 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet genişletici 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Güvenlik Elemanı 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus konnektörü 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Kablo 2881078
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Arabirim dönüştürücüler 2313452
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
Makul fiyatlı versiyon
Sanal COM portlara yönelik yazılım standart olarak sağlanır
TCP ve UDP desteği
Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
Bütün bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018