Koruma kapaklı altyapı şarj soketi, elektrikli araçları (EV) alternatif akımla (AC) şarj etmek için, tip 2 altyapı fişleri ile uyumlu. E-mobilite (EVSE) şarj istasyonlarına montaj için
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET
-
Altyapı şarj soketi
1532112
CHARX connect modular Gen 2, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Temel, Set, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 3 kutuplu, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, yuvarlak koruyucu kapaklı, LED ile (ortak katot bağlantısı), Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CHARX connect modular Gen 2 |
| Uygulama | Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için |
| altyapı şarj fişleri ile uyumludur | |
| Tasarım | kare |
| yuvarlak | |
| yuvarlak | |
| Tasarım | yuvarlak koruyucu kapaklı |
| LED ile (ortak katot bağlantısı) | |
| Şarj standardı | Tip 2 |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B |
| Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
| Müşteri varyasyonları | İstek üzerine |
| LED fonksiyonu | |
| Uygulama | şarj durumunu görüntülemek için |
| Kutup | koruyucu kapağın çerçevesinde |
| Bağlantı tipi | ortak katot |
| Şarj gücü ve akımı (AC şarj (3 fazlı)) | |
| Şarj akımı tipi | AC 3-faz |
| Şarj akımı | maks. 32 A AC (3 faz) |
| Şarj gücü | maks. 26,6 kW (3 faz) |
| Şarj gücü derecelendirmesi | maks. 22 kW (32 A, 3 fazlı) |
| Nominal gerilim | 480 V |
| Pin ataması (Leistungskontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Bağlantı, yassı fiş aracılığıyla ayrılabilir ve yeniden bağlanabilir |
| Numara | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Nominal gerilim | 480 V AC |
| Nominal akım | maks. 32 A (Altyapı şarj soketi, 32 A'ya kadar şarj akımları ile hem 1 fazlı hem de 3 fazlı şarj için tasarlanmıştır.) |
| Pin ataması (Signalkontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Bağlantı, yassı fiş aracılığıyla ayrılabilir ve yeniden bağlanabilir |
| Sinyal iletimi tipi | Modülasyonlu darbe |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kilitleme aktüatörü | |
| Kilitleme aktüatörü | 12 V, 3 kutuplu |
| Üst merkez konum | |
| Motorda muhtemel güç besleme | 9 V ... 15,5 V |
| Çalışma akımı | < 1,8 A |
| Kilitleme için tipik motor akımı | 250 mA Ortalama çalışma akımı |
| Motorun ters akımı | maks. 2,4 A (Blokaj akımı) |
| Ters akım ile maks. durma süresi | 4 s |
| Tavsiye edilen tetikleme süresi | 200 ms ... 10 s (ton, tipik) |
| Giriş veya çıkış yolu sonrası duraksama süresi | 8x (ton, tipik) |
| İşletme ömrü takma döngüleri | > 10000 yük çevrimi |
| Kilit tanıma | mevcut |
| Kilit ayarı | LOCK (Kol yatay konumda) |
| UNLOCK (Kol dikey konumda) | |
| Mekanik acil durum bırakma | mevcut |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 50 °C |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo yapısı | 3 x 0,5 mm² |
| Delik boyutları | |
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 60 mm |
| Altyapı şarj soketi | |
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik | 91,71 mm |
| Derinlik | 87,95 mm (gergi kilidi için koruyucu kapak ve arkaya takılı şok koruması ile, teslimata dahildir ve önceden monte edilmiştir) |
| 73,35 mm (gergi kilidi için koruyucu kapak ve arkaya takılı şok koruması olmadan, kontak çıkarma aleti bkz. aksesuarlar) | |
| Koruma kapağı | |
| Genişlik | 85 mm |
| Yükseklik | 93,7 mm |
| Derinlik | 30,5 mm |
| Koruyucu kapak | |
| Genişlik | 64 mm |
| Yükseklik | 57 mm |
| Derinlik | 24 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Maks. duvar kalınlığı | maks. 50,00 mm (Arkadan panel montajı, altyapı fişi için normatif maksimum teknik özellikler) |
| maks. 30,00 mm (Arka panel montajı, koruyucu kapak 1347426 kullanılırken altyapı şarj fişi için normatif maksimum spesifikasyon) | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Koruma kapağı) | siyah (9005) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| Malzeme (Koruma kapağı) | Plastik |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Kablo tipi | tek teller olmadan |
| AC ve iletişim için tek teller ayrı olarak temin edilebilir, bkz. aksesuarlar | |
| Kilitleme aktüatörü için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo yapısı | 3 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| Kapak hareketi tipi | Kendi kendine kapanan |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Altyapı şarj soketi) | IP44 (takılı) |
| Koruma sınıfı (Koruyucu kapak) | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-2 |
| Montaj tipi Altyapı şarj soketi | Arkadan panel montajı (0 - 90 derece arasında öne yatırılabilir) |
| Montaj tipi Koruyucu kapak | Arkadan panel montajı |
| Montaj deliği çapı | 7,00 mm (ø) |
| Tespit vidaları | M5 diş |
| Vidalar teslimat kapsamına dahildir | yok |
| Ürün numarası | 1532112 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBFLD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923000841 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 538 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 529b56b2-628a-4490-b116-324ec388e0cd |
Uyumlu Ürünler
-
EV-LABEL-C-SO - Etiket 1315521
-
EV-T2SOC-B - Koruma kapağı 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Konnektör 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Koruyucu kapak 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Çıkarma aleti 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC şarj kontrolörü 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC şarj kontrolörü 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC şarj kontrolörü 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC şarj kontrolörü 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC şarj kontrolörü 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC şarj kontrolörü 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Tip 2 aşırı gerilim arestörü 1180145
Avantajlarınız
Renkli LED göstergesi ile şarj durumu bir bakışta görülebilir
Hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018