NBC-M12MSX/0,5-94F/M12MRX
-
Ağ kablosu
1360233
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: X / IP67, açık Fiş açılı M12, kodlama: X / IP67, kablo uzunluğu: 0,5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | X |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 Gbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 / IP67 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | X (Veriler) |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş açılı M12 / IP67 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | X (Veriler) |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Sinyal runtime | 5,13 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,04 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,65 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Çift ekranlama tipi | Alüminyum folyo |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | 47 nF/km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 75,3 dB (1 MHz) |
66,3 dB (4 MHz'de) | |
61,8 dB (8 MHz'de) | |
60,3 dB (10 MHz'de) | |
57,2 dB (16 MHz'de) | |
55,8 dB (20 MHz'de) | |
54,3 dB (25 MHz'de) | |
52,8 dB (31,25 MHz'de) | |
48,4 dB (62,5 MHz'de) | |
45,3 dB (100 MHz'de) | |
40,8 dB (200 MHz'de) | |
39,3 dB (250 MHz'de) | |
38,1 dB (300 MHz'de) | |
38,1 dB (400 MHz'de) | |
38,1 dB (500 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz) |
63,3 dB (4 MHz'de) | |
58,8 dB (8 MHz'de) | |
57,3 dB (10 MHz'de) | |
54,2 dB (16 MHz'de) | |
52,8 dB (20 MHz'de) | |
51,3 dB (25 MHz'de) | |
49,9 dB (31,25 MHz'de) | |
45,4 dB (62,5 MHz'de) | |
42,3 dB (100 MHz'de) | |
37,8 dB (200 MHz'de) | |
36,3 dB (250 MHz'de) | |
35,1 dB (300 MHz'de) | |
33,3 dB (400 MHz'de) | |
31,8 dB (500 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 20 dB (1 MHz) |
23 dB (4 MHz'de) | |
24,5 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
24,2 dB (25 MHz'de) | |
23,3 dB (31,25 MHz'de) | |
20,7 dB (62,5 MHz'de) | |
19 dB (100 MHz'de) | |
16,4 dB (200 MHz'de) | |
15,6 dB (250 MHz'de) | |
15,6 dB (300 MHz'de) | |
15,6 dB (400 MHz'de) | |
15,6 dB (500 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 3,1 dB (1 MHz) |
5,7 dB (4 MHz'de) | |
8 dB (8 MHz'de) | |
8,9 dB (10 MHz'de) | |
11,2 dB (16 MHz'de) | |
12,6 dB (20 MHz'de) | |
14,1 dB (25 MHz'de) | |
15,8 dB (31,25 MHz'de) | |
22,5 dB (62,5 MHz'de) | |
28,7 dB (100 MHz'de) | |
41,4 dB (200 MHz'de) | |
46,6 dB (250 MHz'de) | |
51,4 dB (300 MHz'de) | |
60,1 dB (400 MHz'de) | |
67,9 dB (500 MHz'de) | |
≥ 80,00 dB (30 ... 100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-109 |
Ürün numarası | 1360233 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CMJ |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151691264 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 69,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,7 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Data konnektörü 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Data konnektörü 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - İletken konnektörü 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Data konnektörü 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Data konnektörü 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Data konnektörü 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Data konnektörü 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 konnektör 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45 konnektör 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45 konnektör 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45 konnektör 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45 konnektör 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45 konnektör 1422205
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
CUTFOX 12 - Kablo kesme aleti 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Yan keski 1212487
-
WIREFOX 4 - Soyma aleti 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Soyma aleti 1212704
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018