SACC-CC-8QO SH ETH - İletken konnektörü
1414412

Kablo konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8 pinli, halojensiz, ekranlı, insulation izolasyon kaydırmalı bağlantı, muhafaza malzemesi: pres döküm çinko, nikel kaplama, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma