CHARX ET2C-1AC32-5,0MES00P - AC şarj kablosu
1285691

CHARX connect eco, Tip 2, AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Ergonomik, üç ödül kazanan tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Boylamasına su sızdırmazlığı, su girişini güvenilir bir şekilde önler
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
LV124, LV214 ve LV215-2 otomotiv standartlarına göre test edilmiştir
EV Ready 37 gereklilikleri uyarınca test edilmiştir
DIN EN 17186 uyarınca lazerle markalanmış pin konnektör yapısı