Sinyal arayüzleri için aşırı gerilim korumasının izlenmesi

2023-09-26
Uzaktan sinyalizasyon modülleri, CLIXTRAB ürün gamının sinyal arayüzleri için aşırı gerilim korumasını izler

Sinyal kabloları teknik sistemlerdeki sinir yolları gibidir. Bu nedenle bu sistem parçalarının açma kapama olaylarından veya yıldırım darbelerinden kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı korunması çok önemlidir. Phoenix Contact TERMITRAB complete ürün gamının aşırı gerilim koruma cihazları, bu korumanın aynı zamanda yerden kazandırarak gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Çoğunlukla koruyucu bileşenler birkaç kontrol panosuna veya sahaya monte edilir. Bu, koruma cihazlarının sahada sürekli görsel olarak muayene edilmesinin çok zaman alıcı, hatta imkânsız olduğu anlamına gelir. TERMITRAB complete ürün gamının uzaktan sinyalizasyon modülleri, 50'ye kadar aşırı gerilim arestörünü görsel olarak izlemenizi mümkün kılar. Cihazlar tüm koruyucu modüllerin durumunu kaydeder ve arıza durumunda merkezi sinyal kontağına bir alarm gönderir. İlave olarak, bu uzaktan sinyalizasyon modülleri CLIXTRAB serisinin aşırı gerilim koruma cihazlarını izlemek için de kullanılabilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim