Önceden birleştirilmiş DIN raylarının basitleştirilmiş montajı
2023-11-14
Phoenix Contact'ın Railfix DIN ray adaptörü, tam donanımlı DIN raylarının montajını basitleştirdiği için kontrol panosu yapısını optimize eder. DIN rayını monte etmek için artık klemens dizisindeki bileşenlerin çıkarılmasına gerek yoktur.
Adaptörler doğrudan montaj paneline vidalanır ve bitmiş klemens dizisi montaj kancalarına itilir. Daha sonra DIN rayı standart bir tornavida kullanılarak sabitleme konumuna kaldırılır ve standart bir M5 vidayla sabitlenir. Ekranlamayı sağlamak için iletken malzeme kullanılır. DIN rayları için Phoenix Contact Railfix adaptörleri 35/15 mm ve 35/7,5 mm boyutlarında mevcuttur. Yüksek stabilite sağlarlar ve titreşime dayanıklıdırlar; bu da kontrol panosunun taşınması sırasında bir artıdır.
Basın İletişim
Eva von der Weppen
|
Kurumsal İletişim
eweppen@phoenixcontact.com