Tüm senaryolar için uzaktan kontrol teknolojisi Kontrol sisteminden saha seviyesine

Uygulamanız için hangi iletim ortamı doğru? Büyük mesafeleri katetmek istiyorsanız fiber optik (FO) önerilir. Eğer bir haberleşme kablosu yoksa, mevcut hücresel şebekeler iyi bir alternatif sağlayabilir. Phoenix Contact, her iletim ortamı için uygun bileşenlere sahiptir: Fiber optik kablolara dönüşüm sağlayan medya dönüştürücüler ve (hücresel) kablosuz modüllerden, ideal konnektör, kablo ve antenlere kadar.

Her uygulama için verimli uzaktan kontrol teknolojisinin şeması

Farklı ortamları kullanan uzaktan kontrol teknolojisi

İletim ortamının özellikleri

Uzaktan kontrol teknolojisi için iletim ortamının özelliklerini gösteren tablo

Uzaktan kontrol sistemleri için ortam karşılaştırması

Uzaktan kontrol çözümleri

Şema: TC Router'ı kullanarak veri trafiğinin VPN üzerinden kontrol odasına iletilmesi
Şema: Açık, ölçeklenebilir Proficloud.io IIoT platformuna sahip Akıllı Hizmetler
Topoloji: Genişleticilerle seri fieldbus haberleşme
Şema: Medya dönüştürücüleri kullanarak uzak sistemlerle haberleşme
Şema: Kablosuz teknoloji aracılığıyla iletilen ölçüm değerleri ve seviyeler
Şema: TC Router'ı kullanarak veri trafiğinin VPN üzerinden kontrol odasına iletilmesi

Proses verilerinizin kesintisiz toplanması için Phoenix Contact, tüm teknoloji standartlarını (5G, 4G, 3G ve 2G) destekleyen hücresel cihazlar sağlar. Küresel olarak kullanılabilen hücresel şebeke ile cihazlar, zayıf bir altyapıya sahip bölgelerde bile güvenilir şekilde haberleşme kurabilir.
Uzaktaki pompa istasyonları gibi küçük uzak istasyonlar ve tüm sistem parkları, haberleşme gereksinimlerine bağlı olarak düşük veri hızlarında uzaktan kontrol protokolleri üzerinden geniş bant VPN bağlantısına SMS mesajları kullanarak kontrol merkezine bağlanabilir.

Endüstriyel router'lar hakkında daha fazla bilgi
Şema: Açık, ölçeklenebilir Proficloud.io IIoT platformuna sahip Akıllı Hizmetler

Açık, ölçeklenebilir bir IoT platformu olan Proficloud.io size akıllı haberleşme, network'e bağlı komponentler, kontrol teknolojisi (PLC'ler), Akıllı Hizmetler, kapsamlı veri analizi ve aynı zamanda en yüksek güvenlik seviyesi sunar.

Tüm proses verilerinin iletimi için bulut tabanlı bir çözümün sınırsız olanaklarından yararlanın. Proficloud.io ile, dağıtık cihazlarınızı internet üzerinden kolayca ve güvenli şekilde network'e bağlayabilirsiniz.

Proficloud.io hakkında daha fazla bilgi
Topoloji: Genişleticilerle seri fieldbus haberleşme

Genişleticilerle, Ethernet network'lerini veya seri fieldbus'ları uzun mesafelerde uygun maliyetli şekilde bağlayabilirsiniz. Gigabit uygulamaları ve 20 km'ye kadar mesafeler mümkündür. Gelişmiş network kurulumları için mevcut kabloları kullanın ve yatırım maliyetlerini en aza indirin. Uygulamanız için ideal genişleticiyi bulun.

Ethernet genişleticiler hakkında daha fazla bilgi
Şema: Medya dönüştürücüleri kullanarak uzak sistemlerle haberleşme

Ethernet ve fieldbus için FO medya dönüştürücüler; kompleks aşırı gerilim koruması, ekranlama ve eşpotansiyel topraklama önlemlerine gerek kalmadan bakır arayüzlerinizi parazitsiz fiber optiklere dönüştürmenizi mümkün kılar. Optik veri iletiminin bir diğer avantajı, noktadan noktaya bağlantıda maksimum menzilin 80 km'ye kadar yükselmesidir.

Medya dönüştürücüler hakkında daha fazla bilgi
Şema: Kablosuz teknoloji aracılığıyla iletilen ölçüm değerleri ve seviyeler

Kablosuz sistemler ile uzak veya erişimin zor olduğu bölgelerden ölçüm verilerini ve sistem bilgilerini kolayca elde edebilir ve merkezi noktalara iletebilirsiniz. Uzaktan kontrol teknolojisi için bu, özellikle yeni sistem bileşenleri kurulacaksa veya arızalı kablolar değiştirilecekse, kablolu iletime güvenilir ve ucuz bir alternatif sağlar. Kablosuz modüllerin çeşitli arayüzleri vardır ve proses istasyonunun lokal sensör ve aktüatörleri ile kontrol merkezi arasında gateway olarak çalışır.

Radioline hakkında daha fazla bilgi
LinkedIn logosu

LinkedIn: Endüstriyel haberleşme ve siber güvenlik Şimdi topluluğumuzun bir parçası olun!

Endüstriyel haberleşme network'leri, verileri sahadan kontrol düzeyine ve buluta kadar güvenilir şekilde iletmemizi sağlar. Endüstriyel__haberleşme ve siber güvenlik__ LinkedIn sayfamız, size network sürekliliği, uzaktan bakım ve çok daha fazlası hakkında ilgi çekici bilgiler sunuyor. Topluluğumuzun bir parçası olun!