Dağıtılmış atık su pompa istasyonları için uzaktan kontrol teknolojisi

Akıllı pompa otomasyonu Atık su pompa istasyonlarının etkin kontrolü

  • Kullanıma hazır kontrol panosu ve yazılım çözümü

  • Dağıtılmış atık su pompa istasyonlarının sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesi

  • Tek, çift ve dörtlü pompa istasyonlarının talep odaklı çalışması sayesinde artan verimlilik

  • Daha üst seviye bir kontrol sistemine veri iletmek ve metin mesajları göndermek için entegre uzaktan kontrol arayüzü

  • Entegre dokunmatik panel ile hızlı konfigürasyon ve kolay diyagnostik.

Almanya'nın Laatzen kenti için bir teknik araçla atık su pompa istasyonu

Atık su pompa istasyonlarının modernizasyonu

Tarih boyunca geliştirilmiş bir altyapıyı modernleştirmedeki güçlük, kullanılan bileşenlerin, teknolojilerin ve genel yapısal koşulların çeşitliliğinde yatmaktadır. Bu nedenle, operatörler Laatzen kentindeki 17 atık su pompa istasyonunun yeni teknik ekipmanı için entegre Pump Control çözümünü tercih etti. Mevcut pompa kontrolleri, PLCnext Technology tabanlı otomasyon
teknolojisiyle genişletilmiş veya değiştirilmiştir ve şimdi kontrol sistemi için bir akıllı arayüz olarak hizmet vermektedir.
Bu, işletme ve bakımı çok daha kolaylaştırdığından, işletim personeli için bir avantajdır. Atık su pompa istasyonlarının tüm gerekli bilgilerine erişim, artık zamana ve yere bağlı olmadan mümkündür.

Uzaktan haberleşmeli atık su pompa istasyonu

Atık su pompalamak için ekonomik pompa işletimi

Pompa istasyonları ve pompalar, güvenilir atık su bertaraf sistemi için önemli bileşenlerdir. Kot farkı nedeniyle atık suyun akamayacağı yerlerde pompalara ihtiyaç duyulur.
Modern atık su pompa istasyonlarını planlarken çökelme hızları ve aynı zamanda atık su mühendislik sistemleri konusunda artan talepler gibi dış etkiler dikkate alınmalıdır. Yüksek esneklikle birlikte artan maliyet baskısı, yeni kontrol konseptleri gerektirir. Pompa otomasyon çözümleri uzun vadeli tesis güvenliğine, dayanıklılığa ve enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Atık su pompa istasyonlarını yükselterek ve kesintisiz izleme için bunları kontrol sistemlerine bağlayarak güvenilir ve enerji tasarruflu işletim sağlayın. Güvenli uzaktan kumanda protokolleriyle birleştirilmiş radyo sistemleri kolay uzaktan erişimi mümkün kılar, aksama sürelerini azaltır ve bakım planlamayı kolayaştırır.

Joel Stratemann , Uygulamalar ve Projeler, Altyapı
Joel Stratemann

Pump Control Atık su pompa istasyonlarının akıllı hale getirilmesi

Pump Control'ün, dağıtılmış atık su pompa istasyonları için tüm kontrol ve düzenleme görevlerini yönetmesine izin verin. Yazılım dahil, montaja hazır kontrol panosu, uzak bağlantılı akıllı pompa otomasyonu için çözümdür.

Pump Control, seviye ve debi ölçümleriyle ilgili proses verilerinin güvenilir şekilde okunmasını ve kontrol odasına iletilmesini sağlar. Uzak arayüz OPC UA yoluyla pompa istasyonlarınızı uzaktan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tüm bilgilere erişim, güvenli uzaktan kontrol protokolleri ile birlikte kablosuz sistemler kullanılarak kolayca sağlanır.

Dağıtılmış atık su pompa istasyonlarının kontrolü

Dağıtılmış atık su pompa istasyonlarının izlenmesi ve kontrol edilmesi

Dağıtılmış pompa istasyonları için esnek çözümler

PLC logic röle kontrolü bir kontrol panosuna monte edilir
Bir kontrol panosuna monte edilmiş PLCnext Control ile akıllı pompa kontrolü
Kontrol panosunun önünde akıllı telefonuyla web-tabanlı portal çözümünü görüntüleyen teknisyen
PLC logic röle kontrolü bir kontrol panosuna monte edilir

İki pompalı küçük atık su pompa istasyonlarını PLC logic modüler röle kontrolü ile kontrol edin.

Bu basit çözüm hem ünitelerin açılıp kapatılmasına hem de düzey ölçümüne olanak sağlar. Yerel görüntüleme, bir dokunmatik panel yoluyla maliyet-etkin biçimde uygulanır. İzleme, bir entegre uzaktan kumanda arayüzüyle (opsiyonel modem) yapılır.

Kontrolörlere ve I/O sistemlerine
Bir kontrol panosuna monte edilmiş PLCnext Control ile akıllı pompa kontrolü

Pump Control yazılım çözümünü kullanarak karmaşık uygulamaları modernize edin. Kontrolörünüzü, kolayca frekans dönüştürücülerle ve analog ölçümlerle dört pompayı çalıştıran bir atık su pompa istasyonuna dönüştürün.

HTML5 web görüntüleme yardımıyla tüm parametreleri kolayca ayarlayabilirsiniz. Portal bağlantısı için OPC UA üzerinden bir entegre uzaktan kontrol istasyonu mevcuttur.

Pump Control yazılımına git
Kontrol panosunun önünde akıllı telefonuyla web-tabanlı portal çözümünü görüntüleyen teknisyen

Atık su pompa istasyonlarınız hakkında tüm gerekli bilgilere her zaman ve her yerden ulaşmak istiyor, fakat kendi altyapınızı sağlayamıyor musunuz?
Tüm yaygın IT güvenlik politikası gerekliliklerini karşılayan bütünsel bulut çözümümüzün avantajından yararlanın.

Phoenix Contact'ın web-tabanlı portalı bir merkezi kontrol sistemi görevi görür. Tüm işletim verileri görüntülenir ve uzun süre için arşivlenir. Debi miktarları, anahtarlama döngüleri ve işletme saatleri belgelendiğinden, pompa istasyonlarının düzenli olarak devreye alınması gerekmez. Artık, işletme personeli tarafından bakım ve servis yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.

Bulut çözümleri hakkında daha fazla bilgi
Topoloji: Dağıtılmış pompa istasyonları için çözümler

Açık PLCnext Technology kontrol platformunu kullanarak en kısa sürede karmaşık uygulamaları modernize edin veya Modüler PLC lojik röle kontrolörü ile basit pompa istasyonlarını uygulayın.

Tablet bilgisayar üzerinde mobil uzaktan diyagnostik çalıştırılıyor

Dağıtık atık su pompa istasyonunu ziyaret etmek zorunda kalmadan arızaları tespit edin.

Mobil uzaktan diyagnostik

Akıllı alarm yönetimi ve entegre uzak arayüz, sisteminizin mevcut durumu hakkında sizi sürekli bilgilendirir. Pump Control ile, sisteminiz hakkında pek çok türde işletim veri ve bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bir arıza durumunda cep telefonu mesajıyla bilgi alın. Sisteminizin durumunu uzak bir konumdan rahatlıkla analiz edebilir ve durumu optimize etmek için derhal harekete geçebilirsiniz.

Pompalar arasında bir teknisyen

Dinamik seviye kontrolünü kullanarak pompaların kuru çalışmasını engelleyin.

Önleyici bakım

Pump Control ile sisteminizin çalışma süresini uzatın, aksama sürelerini ve arızaları azaltın. Pump Control, ilgili ölçüm ve işletim verilerini üst düzey kontrol sistemine iletmek suretiyle sisteminizde öngörülü bakım yapmanıza imkân verir.
Bu verilerin sürekli toplanması, pompa ayarları gibi çeşitli işletim durumlarının diyagnostiğini mümkün kılar. Bu, uygun bakım işlemlerini zamanında başlatmanızı ve bakım maliyetlerini azaltmanızı sağlar.

Pompa istasyonlarının otomasyonu için yazılımın görselleştirilmesi

Görüntüleme, istenen kurumsal tasarıma göre özelleştirilebilir.

Kolay devreye alma

Pompa istasyonları için etkin otomasyon tesis edin, örneğin, tankların boşaltılmasında basitçe sahada pompa kontrolörünü ayarlayın. Görüntüleme yardımıyla, tüm parametreler hızlıca ayarlanabilir.
Basit dijital sinyallerin bağlanması uzak yapılar için montaj işçiliğini büyük ölçüde azaltır. Pano beslemesinin yanında operatörler seviye, debi ve akım ölçümü sensörlerini ayrıca buton, anahtar veya diğer göstergelerin giriş sinyallerini bağlar.

Pump Control yazılımı uygulama simgesi

Kontrolörünüzü bir atık su pompa istasyonuna dönüştürün.

Mühendislik ve programlama işi olmadan: Dinamik anahtarlama eşikleri ile talep-odaklı pompa kontrolü için, sadece bir PLCnext Control cihazını Pump Control yazılım çözümüyle genişletin.
Sizinle birlikte, aynı zamanda bir özel uygulama tasarlıyor veya sizin ihtiyaçlarınıza uyarlıyoruz.

PLCnext Store'daki yeni deneme sürümünü keşfedin.