Konut binalarında besleme, koruma ve izleme

Uzun bir süredir dijitalleşme özel konut binalarına da giriyor. Burada kullanılan çok sayıda akıllı cihaza güvenilir şekilde güç sağlanmalıdır. COMPLETE line, konut binalarında enerjinin sağlanması, korunması ve izlenmesi için sistemli çözümler sağlar.

Konut binaları için güvenilir güç beslemesi kurma
Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
Son derece kompakt bir tasarımda yüksek deşarj kapasitesi – ve 440 V'a kadar sürekli gerilim için. FLASHTRAB tip 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörlerimizdeki kıvılcım aralıkları, hat art akımsız teknolojinin kullanılması sayesinde son derece yüksek performanslıdır.
Daha fazlasını keşfedin
Yıldırım ve aşırı gerilim koruması
Dağıtıma bağlantı
11 farklı fiş geometrisine sahip EO elektrik prizleri, tüm bina kontrol panoları için mükemmeldir. LED ekranlar, sigortalar, switch'ler ve devre kesiciler gibi ek işlevler olası uygulama aralığını genişletir.
Daha fazlasını keşfedin
Dağıtıma bağlantı
Nihai cihaz koruma soketi
BLOCKTRAB tip 3 cihaz korumamızla nihai cihazlarınız için neredeyse görünmez koruma sağlayın. BLT-T3; prizlere, kablo kanallarına ve zemin altı sistemlere monte edilir.
Daha fazlasını keşfedin
Nihai cihaz koruma soketi
Dış ortamlar için aşırı gerilim koruması
Bir dış yıldırım koruma sistemi bulunan bina sistemlerinde tip 2 aşırı gerilim koruma, tip 1 yıldırım arestörlerinden sonraki ikinci koruma kademesidir. VALVETRAB SEC, kanal başına sadece 12 mm toplam genişlikle dünyanın en ince tip 2 aşırı gerilim koruma cihazıdır.
Daha fazlasını keşfedin
Dış ortamlar için aşırı gerilim koruması
Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması
Sigortası kontrol kutusunun dışında olan string bağlantı kutuları (SCB'ler), kompakt tasarımları ve esnek uygulama alanlarıyla öne çıkar.
Daha fazlasını keşfedin
Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması
DC güç kaynağı
STEP POWER'ı bina otomasyonunuzda kullanın Düşük yüksüz kayıplar ve maksimum verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
DC güç kaynağı
DC UPS
Bina otomasyonu için DC UPS: STEP UPS, dağıtım panolarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.
Daha fazlasını keşfedin
DC UPS
Enerji izleme
EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerinizi toplayarak bunları kontrol ve yönetim sistemlerine iletir.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji izleme
Emniyetli haberleşme
COMPLETE line, “Akıllı binamla nasıl emniyetli ve güvenilir uzaktan haberleşme sağlayabilirim?” sorusuna çözümler sunmaktadır.
Daha fazlasını keşfedin
Emniyetli haberleşme

FLASHTRAB tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü, elektrik tesisatlarını aşırı gerilime karşı güvenilir şekilde korur. Dijital çıkışlı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon modülü, açtırma ve bakım şartlarını sinyalle bildirir.

Raya-monte-cihaz formatındaki DIN ray montajı için prizler, 230 V cihazların ana dağıtım panosuna doğrudan bağlanmasını sağlar.

Korunan ana dağıtımdan itibaren kablo uzunluğu mesafesi en az 10 m olan cihazlar için, bir ilave mikro-koruma ünitesi tavsiye edilir.

Özellikle dış mekân alanlarında, elektrik duvar kutuları, dış aydınlatma, pompalar ve fotovoltaik sistemler gibi yükler aşırı gerilime karşı korunmalıdır. Bazı durumlarda bu cihazlar zaten fabrikada aşırı gerilim korumasıyla teçhiz edilir, diğer durumlarda ise bir tesis içi genişletme gereklidir.

Fotovoltaik sistemler hem AC hem DC tarafında koruma gerektirir. Tamamen önyapımlı string bağlantı kutuları, bağlantıyı büyük ölçüde basitleştirir. Özel fotovoltaik konnektörler aynı zamanda bir güvenli bağlantı sağlar.

DC gerilimi genellikle elektrikli kapı sistemlerine, alarm sistemlerine, bildirim sistemlerine ve diğer güvenlik ve uygunluk sistemlerine güç sağlamak için kullanılır. Bu amaç için, AC geriliminin dönüştürülmesi gereklidir. Tarihsel olarak, farklı sistemler farklı gerilim düzeylerine ihtiyaç duyar. STEP POWER güç kaynakları, bunların tamamı için ince bir şekilde kademelendirilmiş güç sınıflarında çözümler sağlar.

Bir DC UPS kullanılması, elektrik sistemlerinin arızalanmasını güvenilir şekilde engeller. STEP POWER DC UPS, raya-monte-cihaz yapısıyla alt dağıtım sistemindeki gereklilikler için tasarlanmıştır.

Elektrik yüklerinin sayısı arttıkça, enerji optimizasyonu için potansiyel ve dolayısıyla izleme ihtiyacı artar. Çeşitli arayüzler yoluyla ilgili network'lere entegre edilebilen EMpro enerji ölçüm cihazları bu amaca uygundur.

Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Elektrik tesisatı alanında günlük işleriniz için ürünler

Elektrik tesisatları için kapsamlı ürün yelpazemiz birçok uygulamanızda size destek sağlar. Kablolamadan doğru aşırı gerilim korumasına ve doğru alete kadar – Dayanıklı ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimizle elektrik tesisatında daha yüksek verimlilik sağlıyoruz.

Tüm ürünleri şimdi keşfedin
Elinde sıkma pensesiyle kontrol panosunda çalışan montajcı