Bina otomasyonu için güç kaynakları Elektrik tesisatlarının her alanında sizlere kompakt ve verimli çözümler sunuyoruz. Geniş ürün gamımız tüm yaygın gerilim seviyelerini kapsar. Yüksek kaliteli komponentler operasyonel emniyeti ve güvenilirliği garanti eder.

Elektrik tesisatına monte edilen STEP POWER güç kaynağı

Güç ve bus gerilim kaynaklarımız, ister endüstride olsun ister evlerde, modern bina otomasyonunun ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlanmıştır.
Dağıtım panoları için STEP POWER güç kaynakları, bina otomasyonu uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Hem endüstriyel hem de konut uygulamalarında kullanılabilen Verimlilik Seviyesi VI'ya sahip ilk güç kaynaklarıdır. 45° açıda, çift bağlantı noktalı aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi, DIN rayında veya düz yüzeylerde hızlı ve kolay işletmeye alma sağlar. Güç kaynakları, 5 ila 56 V DC çıkış gerilimleriyle 0,5 ila 6,5 A arasında 120 W'a kadar yükleri kapsar.
LED ve PoE uygulamaları için USB portlu STEP POWER, dağıtım panolarında kullanım için de idealdir.
KNX bus sistemleri için STEP POWER bus güç kaynağı, modern bina otomasyonuna ideal şekilde uyarlandı. Piyasada, elektronik olarak sonradan modüle edilmiş ve dolayısıyla aktif bir KNX jikleye sahip ilk güç kaynağıdır. Bağlanan KNX cihazlarının yüküne dinamik olarak adapte olur ve bus sisteminin verimini artırır.
Çok fonksiyonlu renkli ekran olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzü ilgili tüm KNX sistem parametrelerini görüntüler, devreye alma sırasında ve ayrıca bina otomasyon sistemini genişletirken veya diyagnostik yaparken destek sağlar.
Kompakt UNO POWER güç kaynakları endüstriyel uygulamalardaki dar kontrol panoları için ideal çözümdür. Farklı güç kaynakları, 5 V DC ila 48 V DC çıkış gerilimleriyle 25 W ila 960 W arasındaki yükleri kapsar.

  • KNX için STEP POWER, entegre kullanıcı arayüzüyle kolay analiz sağlar – bir bakışta tüm ilgili KNX sistem parametreleri
  • Ultra ince ve düz güç kaynakları
  • Düşük boşta çalışma kayıpları ve yüksek verimlilik sayesinde enerji tasarrufu sağlar
  • AC ve DC geniş aralıklı girişiyle dünya çapında kullanım
  • Sağlam ve -40 ila 70°C sıcaklıklarda güvenilir

KNX için STEP POWER bus güç kaynağı KNX bus şeffaf hale geliyor

  • Entegre kullanıcı arayüzü ile kolay analiz – bir bakışta tüm ilgili KNX sistem parametreleri
  • Geçmiş, menüden diyagnostik işlevi olarak çağrılabilir
  • Daha fazla verimlilik için benzersiz dinamik KNX şok devresi

Tüm alanlar için STEP POWER güç kaynakları Küçük uygulamalar için ideal çözüm

  • A ve C tipi USB şarj cihazına sahip ilk DIN Rayı güç kaynağı
  • Ayarlanabilir STEP POWER üzerinden PoE switch'leri 48 ila 56 V ile besleyin
  • LED lambaların merkezi veya merkezi olmayan beslemesi için düz LED versiyonu

STEP POWER güç kaynakları STEP POWER güç kaynakları ile dağıtım panolarında yerden kazanın

  • Optimum yer tasarrufu için ince tasarım
  • Aletsiz Push-in teknolojisiyle hızlı montaj
  • Çift bağlantı noktası yoluyla daha az kablo bağlantısı