Factoryline WLAN EPA Stabilirea unei compatibilități a dispozitivelor cu WLAN, în mod rapid și simplu.
Adaptorul de porturi FL WLAN Ethernet este adaptorul WLAN industrial pentru conectarea rentabilă a dispozitivelor compatibile Ethernet la rețeaua dumneavoastră WLAN. În adaptorul de porturi Ethernet compact și robust sunt integrate deja modulul wireless și o antenă. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și este conectată ușor printr-un cablu Ethernet cu tehnologie de conectare M12 cu dispozitiv de automatizare. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă: cea mai simplă integrare în aplicația dumneavoastră.
Instalare simplă pe teren
Instalare simplă și rapidă
Adaptorul de porturi Ethernet este soluția simplă pentru a stabili rapid și simplu o compatibilitate între dispozitivele de automatizare industriale cu conexiune Ethernet și WLAN. Soluția completă IP65 este instalată direct pe teren și conectată la un dispozitiv de automatizare printr-un cablu Ethernet M12.
Avantajele tale:
- Modul IP65 compact cu antenă integrată
- Conexiuni M12 pentru Ethernet și tensiune
- Montare simplă pe teren
Configurare simplă datorită butonului Mode
Montaj simplu și sigur, datorită configurării automate
Cu butonul Mode pot fi stabilite rapid și simplu rețele punct cu punct și rețele de mici dimensiuni, fără configurare. Alternativ, este posibilă și o configurare confortabilă prin intermediul browserului web.
Configurare și comandă simple ale FL EPA 2
Posibilități de reglare extinse prin comenzi AT
Modulul WLAN EPA poate fi configurat automat prin comenzi simple AT prin controler sau poate fi controlat la operare. Această interfață este utilă și pentru diagnosticarea conexiunilor wireless.
Prezentare generală FL EPA
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Caracteristici | ||
| Standarde WLAN | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| Benzi de frecvență și canale (*în funcție de țară) | 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (client) | 5 GHz: canal 36-48 (punct de acces) | 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (client) | 5 GHz: canal 36-48 (punct de acces) |
| Rată max. de transfer date (brută) | 54 Mbps | 54 Mbps |
| Transfer de date max. (net) | < 20 Mbps | < 20 Mbps |
| Moduri de funcționare | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
| Putere maximă de transmisie | 2,4 GHz: 17 dBm (inclusiv antene) | 5 GHz: 15 dBm (inclusiv antene) | 2,4 GHz: 17 dBm (inclusiv antene) | 5 GHz: 15 dBm (inclusiv antene) |
| Număr antene | 1 (intern) | 1 (extern) conexiune RSMA |
| Grad de protecție în stare montată | IP65 | IP65 |
| Temperatura mediului ambiant (în funcțiune) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
| Sursă de alimentare | 9-30 V CC, max. 1,7 watt | 9-30 V CC, max. 1,7 watt |
| Sursă de alimentare | Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth | Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth |
| Accesare listă de produse | Accesare listă de produse |
Comparație cu alte produse WLAN
Comparați proprietățile diferitelor module wireless oferite de noi și găsiți cu ușurință produsul adecvat pentru dumneavoastră.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Modul wireless compact pentru antene externe |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Soluția WLAN pentru producția de mașini |
|
| Montarea | Pe tabloul de distribuție, mașini etc., montare într-un singur orificiu | |
| Standarde WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Rată maximă de transfer de date (brută) | 300 Mbps | |
| Rată maximă de transfer de date (netă) | >60 Mbps | |
| Antene existente | Da: de două ori la nivel intern (5 dBi) | |
| Putere maximă de transmisie | 20 dBm (incl. antene) | |
| ATEX / IEC Ex | Nu | |
| Clasa 1, divizia 2 | Da: WLAN 1101, 2101 | |
| Moduri de funcționare | Access Point, Client, Mesh (doar WLAN 210x) | |
| Mai multe interfețe WLAN | Da: Dual Access Point virtual sau Access Point și Client | |
| Număr maxim de clienți WLAN per AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
| Conexiuni | 1 x RJ45 | |
| Grad de protecție | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
| Aflați mai multe | Aflați mai multe |