Conexiune prin sertizare Conexiunea prin sertizare ca metodă de asamblare fără cositorire permite o conexiune rapidă, extrem de eficientă și automatizabilă a conductorilor.

Conexiune prin sertizare

Avantaje

  • Inițierea variabilă a producției prin automatizare completă sau semi-automatizare
    [x]- Conexiuni stabile datorită rezistenței mari la întindere a conexiunii
  • Utilizare flexibilă datorită rezistenței scăzute de trecere
  • Montare simplă datorită monitorizării facile a producției
  • Durată lungă de exploatare datorită rezistenței ridicate la condiții de mediu, vibrații și șoc

Conexiunea prin sertizare în detaliu

Conexiunea prin sertizare este deosebit de eficientă în cazul asamblării unui număr mare de conductori. Conexiunea dintre fir și conexiunea sertizată se realizează cu un clește de sertizare sau un dispozitiv automat de sertizare. Pentru prelucrarea complet automată sunt disponibile conexiuni sertizate cu centură.

S-au stabilit numeroase conexiuni sertizate diferite. Armonizarea secțiunii transversale a conductorului, conexiunii sertizate și sculei de sertizat constituie o condiție preliminară importantă pentru o conexiune fiabilă. Dacă conductorul este așezat în conexiunea sertizată de sus și marginile suprafeței de contact se apasă de sus pe ambele părți ale conductorului în timpul formării, atunci este vorba despre profilul B de sertizare. Conductorii rigizi se utilizează în cazul profilului O de sertizare.

Deoarece sculele de sertizat sunt supuse unui anumit grad de uzură, procesul de sertizare trebuie monitorizat în seriile mari. Cerințele cu privire la conexiunile sertizate sunt definite în DIN EN 60352-2. Caracteristicile calității unei conexiuni sertizate sunt rezistența la întindere atinsă a conexiunii și deformarea fără fisuri a conexiunii sertizate. De asemenea, conexiunile sertizate nu trebuie să atingă o lungime nepermisă, în caz contrar nu se vor mai bloca corect în suportul de contacte. Eliberarea contactului se realizează cu ajutorul unui dispozitiv pentru deblocare. Există, de asemenea, ajutoare pentru montarea conductorilor foarte subțiri.

Conexiunea prin sertizare a conectorilor pentru circuit imprimat
Conexiunea prin sertizare a unui conector M12
Conexiune prin sertizare la conectorii M17-M58
Conexiunea prin sertizare a conectorilor pentru polii bateriilor
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Conexiunea prin sertizare a conectorilor pentru circuit imprimat

Conectorii cu sertizare din seriile respective de conectori pot fi combinați cu aproape toți conectorii baretă din seria aferentă. O caracteristică remarcabilă este înălțimea redusă în comparație cu alte tehnologii de conectare. Direcția de conectare este paralelă cu axa conductorului. Sunt disponibile variante cu și fără flanșă cu șuruburi sau de blocare, precum și variante cu și fără ajutor de scoatere.

Către conectorii pentru circuit imprimat
Conexiunea prin sertizare a unui conector M12

Conectorii M12 cu conexiune prin sertizare conving printr-un necesar redus de spațiu și printr-o fabricare rentabilă în cadrul producției de serie. În cazul unui număr mare de cabluri care trebuie configurate, conexiunea prin sertizare permite o conexiune rapidă, automatizată. Conectorii configurabili extrem de compacți sunt adecvați pentru aplicații feroviare.

Armonizarea secțiunii transversale a conductorului, conexiunii sertizate și sculei de sertizat constituie o condiție preliminară importantă pentru o conexiune fiabilă. Deoarece sculele de sertizat sunt supuse unui anumit grad de uzură, procesul de sertizare trebuie monitorizat în seriile mari.

Către conectorii M12
Conexiune prin sertizare la conectorii M17-M58

În cazul conectorilor circulari pentru uz industrial, conexiunea prin sertizare oferă o siguranță electrică și mecanică ridicată, de exemplu împotriva vibrațiilor și solicitărilor termice. Gama de conectori circulari cu conexiune prin sertizare cuprinde de la conectori de semnal în dimensiunile M17 și M23 la conectori hibrizi și până la conectori de putere în dimensiuni de la M17 până la M58.

Către conectorii M17-M58
Conexiunea prin sertizare a conectorilor pentru polii bateriilor

Utilizarea unei conexiuni prin sertizare este deosebit de rentabilă atunci când sunt necesare module cu aceeași execuție în cantități mari. Avantajul acestei tehnologii îl reprezintă viteza și calitatea. Dacă zona de conectare, conductorul și scula sunt armonizate, acest lucru duce la o conexiune permanent stabilă.

Către conectorii pentru polii bateriilor
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Inserțiile de conectori cu număr fix de poli și modulare cu conexiune prin sertizare pentru conectori pentru medii dificile conving prin necesarul redus de spațiu al punctelor de conectare și prin fabricarea rentabilă în cadrul producției de serie.

Conexiunile sertizate laminate și ștanțate de la Phoenix Contact pot fi prelucrate rapid și simplu datorită sertizării lor deschise. Pe lângă benzile pentru cantități mari, sunt disponibile și contacte individuale pentru asamblarea flexibilă în câmp.

Către conectorii pentru medii dificile